ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 (2) | 典型值 (3) | 最大值 (2) | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOS | 输入失调电压 | VCM = −4.5V 以及 VCM = 4.5V | −4 | ±1.6 | 4 | mV |
在极端温度下 | −5 | 5 | ||||
TC VOS | 输入失调电压温漂 | VCM = −4.5V 以及 VCM = 4.5V (4) | ±2 | µV/°C | ||
IB | 输入偏置电流 | 请参阅 (5) | −2 | ±1 | 2 | µA |
在极端温度下 | −2.5 | 2.5 | ||||
IOS | 输入失调电流 | 20 | 250 | nA | ||
在极端温度下 | 300 | |||||
CMRR | 共模抑制比 | −5V ≤ VCM ≤ 3V | 74 | 88 | dB | |
在极端温度下 | 75 | |||||
−5V ≤ VCM ≤ 5V | 70 | 74 | ||||
在极端温度下 | 65 | |||||
PSRR | 电源抑制比 | 5V ≤ V+ ≤ 30V,VCM = −4.5V | 78 | 100 | dB | |
在极端温度下 | 74 | |||||
CMVR | 输入共模电压范围 | CMRR > 50dB | 5.1 | –5.3 | –5.1 | V |
在极端温度下 | 5 | 5.3 | –5.1 | |||
AVOL | 大信号电压增益 | −4V ≤ VO ≤ 4V
RL = 10kΩ(连接至 0V) |
72 | 80 | dB | |
在极端温度下 | 70 | |||||
VO | 输出摆幅
高位 |
RL = 10kΩ(连接至 0V)
VID = 100mV |
75 | 250 | mV(相对于任一电源轨) | |
在极端温度下 | 300 | |||||
RL = 2kΩ(连接至 0V)
VID = 100mV |
125 | 350 | ||||
在极端温度下 | 400 | |||||
输出摆幅
低位 |
RL = 10kΩ(连接至 0V)
VID = −100mV |
10 | 250 | |||
在极端温度下 | 300 | |||||
RL = 2kΩ(连接至 0V)
VID = −100mV |
30 | 350 | ||||
在极端温度下 | 400 | |||||
ISC | 输出短路电流 | 拉电流从 V+ 拉出,VID = 200mV (6) | 90 | 120 | mA | |
灌电流灌入 V−,VID = −200mV (6) | 90 | 100 | ||||
IOUT | 输出电流 | VID = ±200mV,VO = 1V(相对于电源轨) | ±65 | mA | ||
IS | 总电源电流 | 空载,VCM = −4.5V | 1.5 | 2.4 | mA | |
在极端温度下 | 2.6 | |||||
SR | 压摆率(7) | AV = +1,VI = 8V 阶跃,RL = 1MΩ,
CL = 10pF |
13.2 | V/µs | ||
ROUT | 闭环输出电阻 | AV = +1,f = 100kHz | 3 | Ω | ||
fu | 单位增益频率 | RL = 10MΩ,CL = 20pF | 7.9 | MHz | ||
GBWP | 增益带宽积 | f = 50kHz | 19.9 | MHz | ||
en | 输入基准电压噪声 | f = 2kHz | 14.7 | nV/√HZ | ||
in | 输入基准电流噪声 | f = 2kHz | 1.3 | pA/√HZ | ||
THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | AV = +2,RL = 100kΩ,f = 1kHz,
VO = 8VPP |
−87 | dB | ||
CT 抑制 | 串扰抑制 | f = 3MHz,驱动器 RL = 10kΩ | 68 | dB |