ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
LM7332 的输出级设计可确保电压摆幅在任意电源轨的几毫伏范围内,从而实现最大的灵活性并扩大可用范围。得益于这种设计架构,当输出接近任一电源轨时,输出晶体管集电极-基极结反向偏置将减小。当输出低于与任一电源轨的差值 Vbe 时,相应的输出晶体管将接近饱和状态。在这种工作模式下,晶体管表现出更高的结电容和更低的 ft,而这会降低相位裕度。当噪声增益(NG = 1 + RF/RG,其中的 RF 和 RG 是外部增益设置电阻)为 2 或更大值时,相位裕度足够大,因此这种相位裕度降低问题无关紧要。但是,在噪声增益较小 (<2) 且提供给电源轨的电压小于 150mV 时,如果输出负载较轻,则相位裕度降低可能会导致不必要的振荡。
在使用 LM7332 的情况下,由于其固有的架构细节,仅当输出摆幅在 V− 的 150mV 范围内时,才会在 V− 处发生与输出晶体管相关的振荡。但是,如果该输出晶体管的集电极电流大于其几微安的空闲值,则相位裕量损失会变得不明显。在这种情况下,输出晶体管需要 300μA 的集电极电流来纠正这种情况。所以,当所有上述临界条件同时出现时(NG < 2、VOUT < 150mV(相对于电源轨)且输出负载较轻),为了确保稳定性,可在输出端增加负载电阻器,从而为输出晶体管提供必要的最小集电极电流 (300μA)。
例如,工作电压为 12V(或 ±6V)时,在输出端到 V+ 之间添加一个 39kΩ 的电阻器,即可产生 300μA 的输出灌电流并确保稳定性。这样一来,相当于总静态功耗增加约 15%。