ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
LM7332 器件是具有宽工作电压范围和高输出电流的轨至轨输入和输出放大器。LM7322 非常高效,能实现 15.2V/μs 的压摆率和 21MHz 的单位增益带宽,同时所需的总电源电流仅为 2mA。LM7332 器件的性能在 5V、±5V 和 ±15V 的条件下完全符合运行规格。
LM7332 器件设计用于驱动无限容性负载而不产生振荡。LM7332 在 −40°C、125°C 和 25°C 的条件下以现代化的自动测试设备经过全面测试。−40°C 至 +125°C 范围内的高性能、详细的规格和广泛的测试使这些器件适用于工业、汽车和通信 应用。
大多数器件参数对电源电压不敏感,因此这些器件更便于用在电源电压可能出现变化的场合,例如汽车电气系统和电池供电型设备。LM7332 具有真正的轨至轨输出,能够以超越任一电源轨的最小余量电压 (1V) 提供可观的电流量 (±70mA)。