ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 (2) | 典型值 (3) | 最大值 (2) | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOS | 输入失调电压 | VCM = 0.5V 以及 VCM = 4.5V | −4 | ±1.6 | 4 | mV |
在极端温度下 | -5 | 5 | ||||
TC VOS | 输入失调电压温漂 | VCM = 0.5V 以及 VCM = 4.5V (4) | ±2 | µV/°C | ||
IB | 输入偏置电流 | 请参阅 (5) | −2 | ±1 | 2 | µA |
在极端温度下 | −2.5 | 2.5 | ||||
IOS | 输入失调电流 | 20 | 250 | nA | ||
在极端温度下 | 300 | |||||
CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 3V | 67 | 80 | dB | |
在极端温度下 | 65 | |||||
0V ≤ VCM ≤ 5V | 62 | 70 | ||||
在极端温度下 | 60 | |||||
PSRR | 电源抑制比 | 5V ≤ V+ ≤ 30V | 78 | 100 | dB | |
在极端温度下 | 74 | |||||
CMVR | 输入共模电压范围 | CMRR > 50dB | 5.1 | −0.3 | −0.1 | V |
5.3 | 0 | |||||
在极端温度下 | 5 | |||||
AVOL | 大信号电压增益 | 0.5V ≤ VO ≤ 4.5V
RL = 10kΩ(连接至 2.5V) |
70 | 77 | dB | |
在极端温度下 | 65 | |||||
VO | 输出摆幅
高位 |
RL = 10kΩ(连接至 2.5V)
VID = 100mV |
60 | 150 | mV(相对于任一电源轨) | |
在极端温度下 | 200 | |||||
RL = 2kΩ(连接至 2.5V)
VID = 100mV |
100 | 300 | ||||
在极端温度下 | 350 | |||||
输出摆幅
低位 |
RL = 10kΩ(连接至 2.5V)
VID = −100mV |
5 | 150 | |||
在极端温度下 | 200 | |||||
RL = 2kΩ(连接至 2.5V)
VID = −100mV |
20 | 300 | ||||
在极端温度下 | 350 | |||||
ISC | 输出短路电流 | 拉电流从 V+ 拉出,VID = 200mV(6) | 60 | 90 | mA | |
灌电流灌入 V−,VID = –200mV(6) | 60 | 90 | ||||
IOUT | 输出电流 | VID = ±200mV,VO = 1V(相对于电源轨) | ±55 | mA | ||
IS | 总电源电流 | 空载,VCM = 0.5V | 1.5 | 2.3 | mA | |
在极端温度下 | 2.6 | |||||
SR | 压摆率(7) | AV = +1,VI = 5V 阶跃,RL = 1MΩ,
CL = 10pF |
12 | V/µs | ||
fu | 单位增益频率 | RL = 10MΩ,CL = 20pF | 7.5 | MHz | ||
GBWP | 增益带宽积 | f = 50kHz | 19.3 | MHz | ||
en | 输入基准电压噪声 | f = 2kHz | 14.8 | nV/√HZ | ||
in | 输入基准电流噪声 | f = 2kHz | 1.35 | pA/√HZ | ||
THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | AV = +2,RL = 100kΩ,f = 1kHz,
VO = 4VPP |
−84 | dB | ||
CT 抑制 | 串扰抑制 | f = 3MHz,驱动器 RL = 10kΩ | 68 | dB |