ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
假设一种便携式应用需要使用采集时间 (tAQ) 为 1μs 且采样保持电容 (CSH) 为 80pF 的 12 位 SAR ADC。
此 ADC 采用 5V 单电源供电,且满标量程输入为 2.5VPP。为了维持信号保真度,必须使总谐波失真加噪声 (THD+N) 小于 –80dB。确定 LM7332 是否是合适的驱动放大器,并找出 Rflt 和 Cflt 的值。