ZHCSI75B April 2008 – January 2016 LM7332
PRODUCTION DATA.
LM7332 专门设计用于驱动无限容性负载而不产生振荡,如Figure 49 所示。
此外,该器件具有优秀的输出电流处理能力,因此即使在较大的容性负载条件下也能提供良好的压摆率特性,如Figure 49 所示。这些 特性 相结合使得此器件非常适合 TFT 平板缓冲器、模数转换器输入放大器和功率晶体管驱动器等 应用 。
但是,与大多数运算放大器一样,在此运算放大器和容性负载之间增加一个串联隔离电阻器可提高趋稳和过冲性能。
输出电流驱动是驱动容性负载时的重要参数。该参数将决定输出电压的变化速度。参考Figure 49,可以发现两个不同的区域。负载低于大约 10,000pF 时,输出压摆率仅由运算放大器的补偿电容值和流入该电容器的电流决定。负载超出 10nF 时,压摆率取决于运算放大器提供的输出电流。负载大于 100nF 的情况下,可通过将短路电流值除以电容值来估算正负压摆率。