ZHCSD20G October 2014 – November 2023 DLPC900
PRODUCTION DATA
去耦电容器必须尽可能靠近 DLPC900 电压电源引脚放置。电容器不得共用过孔。如果布线小于 0.03 英寸,DLPC900 电源引脚可以直接连接到去耦电容器(无过孔)。否则,必须通过一个单独的过孔将元件连接到电压或接地平面。所有电容器必须连接至布线长度小于 0.05 英寸的电源平面。使用“侧面过孔”几何形状安装连接到电源轨 VDDC (1.15V) 的去耦电容器,如下面的图 9-6 所示。如果“侧面过孔”不可行,则可以使用“末端过孔”方法安装 1.15V 去耦电容器,在过孔和去耦电容器焊盘之间提供尽可能短而宽(至少 15mil 宽)的布线。