ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
闪存扇区大小 | 8 | KB | |||
发生故障前支持的闪存擦除周期,单存储体(1)(5) | 30 | k Cycles | |||
发生故障前支持的闪存擦除周期,单扇区(2) | 60 | k Cycles | |||
擦除扇区前的每行最大写入操作数(3) | 83 | 写入操作 | |||
闪存保留 | 105 °C | 11.4 | 年 (105°C) | ||
闪存扇区擦除电流 | 平均 Δ 电流 | 10.7 | mA | ||
闪存扇区擦除时间(4) | 零周期 | 10 | ms | ||
30k 周期 | 4000 | ms | |||
闪存写入电流 | 平均 Δ 电流,一次 4 个字节 | 6.2 | mA | ||
闪存写入时间(4) | 一次 4 个字节 | 21.6 | µs |