ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
内核电流消耗 | ||||
Icore | 复位 | 复位。RESET_N 引脚置为有效或 VDDS 低于上电复位阈值 (4) | 36 | µA |
关断 |
关断。无时钟在运行,无保留 | 150 | nA | |
待机, 无高速缓存保留 |
RTC 运行,CPU,80KB RAM 和(部分)寄存器保留。 RCOSC_LF |
0.9 | µA | |
RTC 运行,CPU,80KB RAM 和(部分)寄存器保留 XOSC_LF |
1.0 | |||
待机, 有高速缓存保留 |
RTC 运行,CPU,80KB RAM 和(部分)寄存器保留 XOSC_LF |
2.8 | µA | |
RTC 运行,CPU,80KB RAM 和(部分)寄存器保留 XOSC_LF |
2.9 | |||
空闲 | 电源系统和 RAM 已通电 RCOSC_HF |
590 | µA | |
Icore | 工作 | MCU 以 48MHz 运行 CoreMark RCOSC_HF |
2.89 | mA |
外设电流消耗 | ||||
Iperi | 外设电源域 | 启用域情况下的 Δ 电流 | 82 | µA |
串行电源域 | 启用域情况下的 Δ 电流 | 5.5 | ||
射频内核 | 启用电源域、启用时钟且射频内核空闲 情况下的 Δ 电流 |
179 | ||
µDMA | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 54 | ||
计时器 | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(3) | 68 | ||
I2C | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 8.2 | ||
I2S | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 22 | ||
SSI | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(2) | 70 | ||
UART | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(1) | 141 | ||
加密 (AES) | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 21 | ||
PKA | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 71 | ||
TRNG | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 30 | ||
传感器控制器引擎消耗 | ||||
ISCE | 工作模式 | 24MHz,无限循环 | 808 | µA |
低功耗模式 | 2MHz,无限循环 | 30.1 |