ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
868MHz 和 915MHz 频带中的相位噪声 20kHz PLL 环路带宽 |
±10kHz 偏移 | –74 | dBc/Hz | ||
±100kHz 偏移 | –97 | dBc/Hz | |||
±200kHz 偏移 | –107 | dBc/Hz | |||
±400kHz 偏移 | -113 | dBc/Hz | |||
±1000kHz 偏移 | -120 | dBc/Hz | |||
±2000kHz 偏移 | -127 | dBc/Hz | |||
±10000kHz 偏移 | -141 | dBc/Hz |