ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
传感器控制器包含可以在待机和工作功耗模式下选择性启用的电路。该域中的外设可由传感器控制器引擎控制,该引擎是专有的低功耗 CPU。该 CPU 可以读取和监控传感器或自主执行其他任务;从而显著降低功耗并减轻系统 CPU 的负担。
用户可以使用一种简单编程语言(其语法类似于 C)来对传感器控制器引擎进行编程。通过这样的编程,可以将传感器轮询和其他任务指定为顺序算法,而不必采用复杂的外设模块、计时器、DMA、寄存器可编程状态机甚至路由等的静态配置。
主要优点为:
Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试传感器控制器的代码。该工具生成 C 驱动程序源代码,系统 CPU 应用程序使用这些源代码来控制传感器控制器并与传感器控制器交换数据。典型的用例可能(但不限于)如下:
传感器控制器中的外设包括:
传感器控制器中的外设也可以由主应用处理器进行控制。