ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
天线是用于将 PCB 引线上的导波转换为自由空间电磁辐射的元件。天线的放置和布局方式是增大距离和数据速率的关键。表 10-2 汇总了在使用 CC1312PSIP 模块时应遵循的天线指南。
序号 | 指南 |
---|---|
1 | 将天线放置在 PCB 的边缘。 |
2 | 确保没有信号穿过任何 PCB 层上的天线元件。 |
3 | 大多数天线(包括 LaunchPad™ 上使用的 PCB 天线)要求 PCB 的所有层都具有离地间隙。确保内部各层也都与地面具有适当的间隙。 |
4 | 确保为放置天线的匹配元件做好准备。在组装完整的电路板时,必须调整这些元件以实现理想的回波损耗。必须在任何塑料结构或外壳中调谐天线,从而改变阻抗。 |
5 | 确保天线特性阻抗为 50Ω,因为该模块是针对 50Ω 系统设计的。 |
6 | 对于印刷天线,请确保在考虑阻焊层厚度的情况下进行仿真。 |
7 | 为了获得良好的射频性能,需要确保整个相关频带的电压驻波比 (VSWR) 小于 2。 |
9 | 天线的馈电点需要接地。这仅适用于 LP-EM-CC1312PSIP LaunchPad™ 上使用的天线类型。如需了解相应的建议,请参阅特定的天线数据表。 |
表 10-3 列出了推荐用于 CC1312PSIP 模块的天线。也可能有其他天线可用于 CC1312PSIP 模块。请参阅 CC1312PSIP 最终用户信息手册和 OEM 安装指南,获取已批准用于 CC1312PSIP 模块的天线(和天线类型)列表。
选择 | 天线 | 制造商 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | LP-EM-CC1312PSIP 上 集成的 PCB 天线 | 德州仪器 (TI) | 915MHz 时具有 +2.7dBi 增益,请参阅 LP-EM-CC1312PSIP 参考设计 |
3 | 外部鞭形天线 | 脉冲,W5017 | 915MHz 时具有 +0.9dBi 增益 |
4 | 芯片天线 | Johanson Technology,0900AT43A0070 | 915MHz 时具有 -0.5dBi 增益 |
5 | 芯片天线 | Johanson Technology,0915AT43A0026 | 915MHz 时具有 +1.0dBi 增益 |
6 | 螺旋线天线 | Pulse,W3113 | 915MHz 时具有 +0.8dBi 增益 |