ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
通过一组硬件外设,再结合器件 ROM 中提供的固件,CC1312PSIP 无线电可支持多种物理无线电格式,可满足各种客户对优化不同参数(如速度或灵敏度)的需求。因此,在优化无线电以使用传统协议以及根据特定应用需求定制行为方面有着极大的灵活性。
表 9-1 简要概述了 ROM 中提供的各种无线电格式的特性。其他无线电格式可以通过软件开发套件 (SDK) 以无线电固件补丁或程序的形式提供,并且可以以不同方式组合特性,也可以添加其他特性。
特性 | 主 2-(G)FSK 模式 | 高数据速率 | 低数据速率 | SimpleLink™ 远距离 |
---|---|---|---|---|
可编程前导码、同步字和 CRC | 是 | 是 | 是 | 否 |
可编程接收带宽 | 是 | 是 | 是(低至 4kHz) | 是 |
数据/符号速率(3) | 20kbps 至 1000kbps | ≤ 2Msps | ≤ 100ksps | ≤ 20ksps |
调制格式 | 2-(G)FSK | 2-(G)FSK 4-(G)FSK | 2-(G)FSK 4-(G)FSK | 2-(G)FSK |
双同步字 | 是 | 是 | 否 | 否 |
载波侦听 (1)(2) | 是 | 否 | 否 | 否 |
前导码检测(2) | 是 | 是 | 是 | 否 |
数据白化 | 是 | 是 | 是 | 是 |
数字 RSSI | 是 | 是 | 是 | 是 |
CRC 滤波 | 是 | 是 | 是 | 是 |
直接序列展频 (DSSS) | 否 | 否 | 否 | 1:2 1:4 1:8 |
正向纠错 (FEC) | 否 | 否 | 否 | 是 |
链路质量指标 (LQI) | 是 | 是 | 是 | 是 |