ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
TI 的模块已通过 FCC 和 IC/ISED 认证。基于 TI 模块开发产品的 TI 客户可节省每个产品系列的测试成本和时间。
监管机构 | 规格 | ID(如果适用) |
---|---|---|
FCC(美国) | 15.247 在 902–928MHz 频带内工作 | ZAT-1312PSIP-2 |
IC/ISED(加拿大) | RSS-247 在 902–928MHz 频带内工作 | 451H-1312PSIP2 |
ETSI/CE(欧洲)和 RER(英国) | EN 300 220,863-870MHz 频带 | - |
EN 303 204,870-876MHz 频带 | ||
EN 303 659,865-868MHz 和 915-919.4MHz |