ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
我们建议使用阻焊层定义的焊盘图案来提供一致的焊盘尺寸,以便改善焊料均衡和焊点可靠性。PCB 焊盘图案与模块焊盘尺寸的比例为 1:1。PCB 上与其他金属平面连接的散热过孔用于散热目的。必须有足够的散热过孔以避免器件热关断,这一点至关重要。建议过孔尺寸为 0.2mm,且不应直接置于焊锡膏下方,以免焊料滴入过孔中。