ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
晶振频率 | 32.768 | kHz | |||
25° 时的初始频率精度 | -20 | 20 | ppm | ||
32kHz 晶体老化,第一年 | -3 | 3 | ppm | ||
对 32kHz 晶振使用温度补偿(如果在软件中启用)时的实时时钟 (RTC) 精度,不包括老化,-40° 至 105° 度。基于制造商晶体规格中提供的温度范围内的晶体漂移估计值。 | -100 | 50 | ppm | ||
对 32kHz 晶振使用温度补偿(如果在软件中启用)时的实时时钟 (RTC) 精度,不包括老化,-40° 至 65° 度。基于制造商晶体规格中提供的温度范围内的晶体漂移估计值。 | -50 | 50 | ppm |