ZHCSU14 November 2023 CC1312PSIP
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压范围 | 0 | VDDS | V | |||
分辨率 | 12 | 位 | ||||
采样率 | 200 | ksps | ||||
偏移量 | 内部 4.3V 等效基准(2) | ±2 | LSB | |||
增益误差 | 内部 4.3V 等效基准(2) | ±7 | LSB | |||
DNL(4) | 微分非线性 | >–1 | LSB | |||
INL | 积分非线性 | ±4 | LSB | |||
ENOB | 有效位数 | 内部 4.3V 等效基准(2),200ksps, 9.6kHz 输入音调 |
9.8 | 位 | ||
内部 4.3V 等效基准(2),200ksps, 9.6kHz 输入音调,启用直流/直流转换器 |
9.8 | |||||
VDDS 作为基准,200ksps,9.6kHz 输入音调 | 10.1 | |||||
内部基准,禁用电压调节, 32 个样本的平均值,200ksps,300Hz 输入音调 |
11.1 | |||||
内部基准,禁用电压调节, 14 位模式,200ksps,600Hz 输入音调 (5) |
11.3 | |||||
内部基准,禁用电压调节, 15 位模式,200ksps,150Hz 输入音调 (5) |
11.6 | |||||
THD | 总谐波失真 | 内部 4.3V 等效基准(2),200ksps, 9.6kHz 输入音调 |
–65 | dB | ||
VDDS 作为基准,200ksps,9.6kHz 输入音调 | –70 | |||||
内部基准,禁用电压调节, 32 个样本的平均值,200ksps,300Hz 输入音调 |
–72 | |||||
SINAD, SNDR |
信噪比 和 失真比 |
内部 4.3V 等效基准(2),200ksps, 9.6kHz 输入音调 |
60 | dB | ||
VDDS 作为基准,200ksps,9.6kHz 输入音调 | 63 | |||||
内部基准,禁用电压调节, 32 个样本的平均值,200ksps,300Hz 输入音调 |
68 | |||||
SFDR | 无杂散动态范围 | 内部 4.3V 等效基准(2),200ksps, 9.6kHz 输入音调 |
70 | dB | ||
VDDS 作为基准,200ksps,9.6kHz 输入音调 | 73 | |||||
内部基准,禁用电压调节, 32 个样本的平均值,200ksps,300Hz 输入音调 |
75 | |||||
转换时间 | 串行转换,输出时间,24MHz 时钟 | 50 | 时钟周期 | |||
电流消耗 | 内部 4.3V 等效基准(2) | 0.40 | mA | |||
电流消耗 | VDDS 作为基准 | 0.57 | mA | |||
基准电压 | 等效固定内部基准(启用输入电压调节)。为了获得理想精度,应通过 TI-RTOS API 启动 ADC 转换,以便包含存储在 FCFG1 中的增益/偏移补偿系数 | 4.3(2)(3) | V | |||
基准电压 | 固定内部基准(禁用输入电压调节)。为了获得理想精度,应通过 TI-RTOS API 启动 ADC 转换,以便包含存储在 FCFG1 中的增益/偏移补偿系数。该值通过经调节的值 (4.3V) 推导得出,如下所示: Vref = 4.3V × 1408 / 4095 |
1.48 | V | |||
基准电压 | VDDS 作为基准,启用输入电压调节 | VDDS | V | |||
基准电压 | VDDS 作为基准,禁用输入电压调节 | VDDS / 2.82(3) | V | |||
输入阻抗 | 200ksps,启用电压调节。电容输入,输入阻抗取决于采样频率和采样时间 | >1 | MΩ |