TIDA-020094
48V 区域参考设计
TIDA-020094
概述
本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。
特性
- 具有双 TPS1212-Q1 高侧开关控制器 (HSSC) 的 48V 主干架构
- 该电路板支持多个 48V 区域控制模块串联连接,可以在系统级评估主干
- 单独连接器可评估各种 48V 至 12V 电源转换拓扑
- 该设计评估了混合电源电压(包括 48V 及 12V 负载驱动器短路)导致的系统级注意事项
- 方便易用的图形用户界面 (GUI) 可用于电路板评估
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)
TXE8124-Q1 — Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 48V 区域参考设计 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-29 |