主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)
新

TXE8124-Q1

正在供货

产品详情

Number of I/Os 24 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 24 Features Configuration registers, Fail-safe, Interrupt pin, Reset pin Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 32 39.69 mm² (8.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 具有 2.3µA(典型值)的低待机电流消耗
  • SPI SCLK 频率
    • 10MHz 从 3.3V 至 5.5V
    • 5MHz 从 1.65V 至 5.5V
  • 支持 SPI 菊花链
  • 突发模式下的 SPI 读取和写入
  • 用于同时配置多个端口的多端口 SPI 命令
  • IOFF 支持的输入端口引脚
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
    • 每个 I/O 的中断屏蔽和状态
    • 每个端口的中断状态
  • 内置失效防护 I/O 功能
  • 单独 I/O 配置
    • 输入和输出功能
    • 极性反转
    • 输出推挽和开漏选择
    • 集成上拉/下拉选择
    • 用于保持最后 I/O 状态的总线保持功能
    • 干扰滤波器使能选择
  • 可湿性侧面 VQFN 封装
  • 具有 10mA 驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 AEC Q100-004 规范
  • ESD 保护超出 AEC - Q100 的要求
    • 2000V 人体放电模型 (AEC - Q100-002)
    • 1000V 充电器件模型 (AEC - Q100-011)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • 具有 2.3µA(典型值)的低待机电流消耗
  • SPI SCLK 频率
    • 10MHz 从 3.3V 至 5.5V
    • 5MHz 从 1.65V 至 5.5V
  • 支持 SPI 菊花链
  • 突发模式下的 SPI 读取和写入
  • 用于同时配置多个端口的多端口 SPI 命令
  • IOFF 支持的输入端口引脚
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
    • 每个 I/O 的中断屏蔽和状态
    • 每个端口的中断状态
  • 内置失效防护 I/O 功能
  • 单独 I/O 配置
    • 输入和输出功能
    • 极性反转
    • 输出推挽和开漏选择
    • 集成上拉/下拉选择
    • 用于保持最后 I/O 状态的总线保持功能
    • 干扰滤波器使能选择
  • 可湿性侧面 VQFN 封装
  • 具有 10mA 驱动能力的锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 AEC Q100-004 规范
  • ESD 保护超出 AEC - Q100 的要求
    • 2000V 人体放电模型 (AEC - Q100-002)
    • 1000V 充电器件模型 (AEC - Q100-011)

TXE8124-Q1 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。TXE8124-Q1 支持标准点对点通信以及多个器件的菊花链。

该器件在 3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,在 1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz。当开关、传感器、按钮、LED 和风扇需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE8124-Q1)可派上用场。

TXE8124-Q1 器件的 3 I/O 端口各有 8 个 IO,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和灵活性的附加特性。此类附加特性包括:每个 I/O 可编程开漏或推挽输出、可编程上拉与下拉电阻器、带总线保持功能的可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器、干扰滤波器,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。

TXE8124-Q1 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。TXE8124-Q1 支持标准点对点通信以及多个器件的菊花链。

该器件在 3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,在 1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz。当开关、传感器、按钮、LED 和风扇需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE8124-Q1)可派上用场。

TXE8124-Q1 器件的 3 I/O 端口各有 8 个 IO,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和灵活性的附加特性。此类附加特性包括:每个 I/O 可编程开漏或推挽输出、可编程上拉与下拉电阻器、带总线保持功能的可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器、干扰滤波器,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TXE8116-Q1 预发布 具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器 16-bit version

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO 扩展器适配器评估模块

IO-EXP-ADAPTER-EVM 评估模块可分为四个单独的 PCB,分别用于测试和调试。IO-EXP-ADAPTER-EVM 支持我们的 I2C 和 SPI IO 扩展器产品系列中的多种封装类型。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TXE81XXEVM — TXE81XX 评估模块

通过 TXE81XXEVM,可评估 TXE81XX 系列 SPI I/O 扩展器。该 EVM 支持采用引线封装类型 DGS(24 和 32)和 DGG (56) 的 TXE8116、TXE8124 和 TXE8148(分别为 16 位、24 位和 48 位)。该 EVM 提供了多个测试点和接头,可配合每个扩展器提供的大量 I/O 使用。配备了公头和母头混合接头,便于轻松完成并联连接。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-020094 — 48V 区域参考设计

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频