主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92520-Q1

正在供货

具有 SPI 的 1.6A 双路同步降压型 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 2 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 61 Iout (max) (A) 1.6 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 61 Iout (max) (A) 1.6 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
HTSSOP (DAD) 32 89.1 mm² 11 x 8.1 HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 提供功能安全
  • 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 持续输出电流最高为 1.6A,且精度为 4%
  • 自适应导通时间平均电流控制
  • 可编程开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
  • 高级调光操作
    • 10 位精密模拟调光
    • 10 位精密内部 PWM 调光
    • 支持外部 PWM 调光输入
    • 为外部分流调光(包括 LED 矩阵管理器)而优化
  • 开关逐周期过流保护
  • 开关过热保护
  • 串行外设接口 (SPI)
    • 可配置模拟基准、开关频率和 PWM 调光占空比
    • 故障监控和报告
  • 支持跛行回家 (LH) 和独立模式运行
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 提供功能安全
  • 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 持续输出电流最高为 1.6A,且精度为 4%
  • 自适应导通时间平均电流控制
  • 可编程开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
  • 高级调光操作
    • 10 位精密模拟调光
    • 10 位精密内部 PWM 调光
    • 支持外部 PWM 调光输入
    • 为外部分流调光(包括 LED 矩阵管理器)而优化
  • 开关逐周期过流保护
  • 开关过热保护
  • 串行外设接口 (SPI)
    • 可配置模拟基准、开关频率和 PWM 调光占空比
    • 故障监控和报告
  • 支持跛行回家 (LH) 和独立模式运行

TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。TPS92520-Q1 实施自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 2.2MHz。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。

高性能 LED 驱动器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。通过 SPI 对 10 位 IADJ 数值进行编程可获得高于 16:1 的线性模拟调光响应。通过借助所需占空比直接调制相应的 UDIM 输入引脚或通过启用内部 PWM 发生器电路,来实现 LED 电流的 PWM 调光。通过比较 10 位 PWM 寄存器与可编程数字计数器的数值,PWM 发生器可将 10 位 PWM 寄存器值转化为相应的占空比。

TPS92520-Q1 整合了高级 SPI 可编程诊断和故障保护功能,其中涉及:逐周期电流限制、自举欠压保护、LED 开路、LED 短路、热警告和热关断功能。板载 10 位 ADC 对监测和诊断系统运行状况所需的重要输入参数进行采样。

TPS92520-Q1 采用 8.1mm x 11mm 热增强型 32 引脚 HTSSOP 封装(具有 2.75mm x 3.45mm 的顶部外露散热焊盘和底部外露散热焊盘)。

TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。TPS92520-Q1 实施自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 2.2MHz。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。

高性能 LED 驱动器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。通过 SPI 对 10 位 IADJ 数值进行编程可获得高于 16:1 的线性模拟调光响应。通过借助所需占空比直接调制相应的 UDIM 输入引脚或通过启用内部 PWM 发生器电路,来实现 LED 电流的 PWM 调光。通过比较 10 位 PWM 寄存器与可编程数字计数器的数值,PWM 发生器可将 10 位 PWM 寄存器值转化为相应的占空比。

TPS92520-Q1 整合了高级 SPI 可编程诊断和故障保护功能,其中涉及:逐周期电流限制、自举欠压保护、LED 开路、LED 短路、热警告和热关断功能。板载 10 位 ADC 对监测和诊断系统运行状况所需的重要输入参数进行采样。

TPS92520-Q1 采用 8.1mm x 11mm 热增强型 32 引脚 HTSSOP 封装(具有 2.75mm x 3.45mm 的顶部外露散热焊盘和底部外露散热焊盘)。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 TPS92520-Q1 功能安全应用报告。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92519-Q1 正在供货 汽车 2A 双路同步降压 LED 驱动器 2-A dual synchronous buck
TPS92643-Q1 正在供货 汽车类 3A 同步降压 LED 驱动器 Single-channel monolithic buck supporting up to 3-A constant LED current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 SPI 控制功能的 TPS92520-Q1 4.5V 至 65V、双路、1.6A 同步降压 LED 驱动器 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 6月 28日
用户指南 LEDMCUEVM-132 MSP432™ LED 控制器评估模块 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 汽车前照灯选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 29日
用户指南 TPS92520EVM-133 Dual 1.6-A Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 23日
应用手册 Paralleling LED Driver Channels to Support Higher Currents Using TPS92520/519-Q1 PDF | HTML 2021年 9月 10日
应用手册 TPS92520-Q1 Frame Definitions and Examples 2020年 10月 5日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
技术文章 Designing a headlight ECU with a high-power-density constant-on-time DC/DC buck LE PDF | HTML 2019年 10月 24日
技术文章 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
EVM 用户指南 TPS92520-Q1 Launchpad Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019年 10月 22日
白皮书 An ECU Architecture for Adaptive Headlights 2019年 8月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LEDMCUEVM-132 — 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块

LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。

用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92520EVM-074 — TPS92520EVM-074

TPS92520EVM-074 具有一个基于 TPS92682-Q1 双通道控制器的两相、恒压 ("CV") 升压稳压器,为 2 个 TPS92520-Q1 IC 供电,提供 4 个电流调节通道,每一通道高达 1.6 安培和 50W(总输出功率限为 100W)。可通过 SPI 接口对 TPS92682-Q1 和 TPS92520-Q1 进行控制。该升压稳压器工作时的输入电压范围为 6V 至 42V,总功率输出为 100W,最大编程输出电压为 50V。该 EVM 由所需的配套 EVM(MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ (...)
用户指南: PDF
评估板

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 降压转换器评估模块

TPS92520EVM-133 采用了 TPS92520-Q1 产品,可提供 2 个电流调节通道,每个通道的电流高达 1.6A,功率为 30W。(总输出功率限制为 60W)TPS92520 通过 SPI 接口进行控制。该 EVM 由所需的配套 EVM(LEDMCUEVM-132 通信板)通过串行接口总线进行控制和监测。LED-CONTROLLER-GUI 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,允许用户控制升压输出电压、降压输出电流并监控故障报告功能。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS92664EVM-216 — 适用于 TPS92664-Q1 具有内部 EEPROM 和振荡器的 LED 矩阵管理器的评估模块

TPS92664 评估模块 (EVM) 采用 TPS92664 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL216 PCB 包含四个 TPS92664 器件,可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 包含功率级,其中包括一个 TPS92682 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供四个总电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 微控制器和外设,用于通过笔记本电脑控制系统。

评估板

TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED 矩阵管理器评估模块

TPS92667-Q1 评估模块采用 TPS92667-Q1 和 TPS92665-Q1 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL243 PCB 包含一个 TPS9265-Q1 器件和三个 TPS92667-Q1 器件,这些器件可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 中的功率级包括一个 TPS92682-Q1 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520-Q1 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供一共四个电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 (...)

驱动程序或库

TPS92520-Q1-DESIGN TPS92520-Q1 Design resources

TPS92520-Q1 Design resources
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TPS92520-Q1 具有 SPI 的 1.6A 双路同步降压型 LED 驱动器
驱动程序或库

TPS92520-Q1-FS-NDA TPS92520-Q1 functional safety information

TPS92520-Q1 functional safety information
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TPS92520-Q1 具有 SPI 的 1.6A 双路同步降压型 LED 驱动器
仿真模型

TPS92520-Q1 Loop Analysis SIMPLIS Model

SLUM727.ZIP (170 KB) - SIMPLIS Model
设计工具

LED-CONTROLLER-GUI TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software

TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TPS92518-Q1 具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的 42V 汽车类双路降压 LED 控制器 TPS92518HV-Q1 具有 SPI 接口、模拟和 PWM 调光功能的 65V 汽车类双路降压 LED 控制器 TPS92520-Q1 具有 SPI 的 1.6A 双路同步降压型 LED 驱动器 TPS92682-Q1 具有 SPI 的双通道恒压恒流控制器
硬件开发
评估板
LEDMCUEVM-132 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块
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
TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计

此参考设计展示了适用于前照灯应用、完全自运行的三通道 LED 驱动器 TPS92682 和 TPS92520。此设计用于替换与汽车车身控制模块兼容的低成本卤素前照灯模块。三个 LED 通道可驱动远光灯/近光灯、转向灯、日间行车灯和位置标志灯。此设计将一个 TPS92682 双通道控制器用作恒压升压转换器和恒流 SEPIC 转换器。它还将通过升压转换器供电的 TPS92520 用于两个同步整流的恒流降压转换器。该电路板使用接地片设计,可包含功率级,从而符合 EMI 标准(包括 CISPR 25 5 类传导标准)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050030 — TIDA-050030

本参考设计详细介绍了在电压调节模式中使用交错式升压为四个同步降压通道供电的前照灯 ECU。本设计还能实现矩阵式前照灯控制,可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。TPS92682-Q1 是一款采用电压调节模式的两相交错式升压控制器,输出功率可达 130W。升压式输出驱动两个 TPS92520-Q1 双通道同步降压驱动器,可为四个降压通道提供 120W 的总输出。本设计可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。MSP432 处理器通过 SPI 接口控制 TPS92682-Q1 和两个 TPS92520-Q1 器件。MSP432 通过 CAN 与主站通信,也通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAD) 32 Ultra Librarian
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频