TPS92664EVM-216

TPS92664EVM-216

立即订购

概述

TPS92664 评估模块 (EVM) 采用 TPS92664 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL216 PCB 包含四个 TPS92664 器件,可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 包含功率级,其中包括一个 TPS92682 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供四个总电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 微控制器和外设,用于通过笔记本电脑控制系统。

特性
  • 对 64 个 LED 进行单独的像素控制
  • 四个可调电流源输出
  • 用于系统控制的图形用户界面

  • LED 矩阵负载 PCBA (PSIL216)
  • 功率级 PCBA (PSIL215)
  • 微控制器 PCBA (PSIL132)
  • 用于保护眼睛的 LED 屏蔽材料覆盖 PSIL216
  • 10 引脚电缆连接 PSIL215 和 PSIL216
  • 从 PSIL132 到 PSIL215 的 5 引脚电缆
  • 从笔记本电脑到 PSIL132 的 USB 电缆

汽车 LED 驱动器
TPS92520-Q1 — 具有 SPI 的 1.6A 双路同步降压型 LED 驱动器 TPS92664-Q1 — 具有内部时钟和 EEPROM 的 16 通道低噪声 LED 矩阵管理器 TPS92682-Q1 — 具有 SPI 的双通道恒压恒流控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供评估模块用户指南和GUI。立即申请

立即订购并开发

评估板

TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator

支持的产品和硬件

TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-7-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频