TPS92520EVM-074
TPS92520EVM-074
TPS92520EVM-074
概述
TPS92520EVM-074 具有一个基于 TPS92682-Q1 双通道控制器的两相、恒压 ("CV") 升压稳压器,为 2 个 TPS92520-Q1 IC 供电,提供 4 个电流调节通道,每一通道高达 1.6 安培和 50W(总输出功率限为 100W)。可通过 SPI 接口对 TPS92682-Q1 和 TPS92520-Q1 进行控制。该升压稳压器工作时的输入电压范围为 6V 至 42V,总功率输出为 100W,最大编程输出电压为 50V。该 EVM 由所需的配套 EVM(MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件)通过串行接口总线进行控制和监测。TPS92520-Q1 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,允许用户控制升压输出电压、降压输出电流并监控故障报告功能。
- 支持 6V 至 42V 输入电压。(额定电压 12V)
- 1 个输出电压高达 60V 的可编程升压稳压器
- 还包括反向电池保护、CAN 接口和 5V 电压轨
- 4 个可编程降压输出电流通道
- 用于故障监控和故障处理的 SPI 接口
- GUI 可提供计算机接口和设计工具
- PWR901 (TPS92662/TPS92663 LOAD)
- MCH018 (LED Load Board Shield)
- Cable to connect PSIL074 and PWR901 (MMSST-15-24-L-18.00-D-K-LUS)
汽车LED驱动器

TPS92520EVM-074 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
立即订购并开发
评估板
TPS92520EVM-074 – TPS92520-Q1 buck converter for automotive headlamp ECU evaluation module
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS92520-Q1 Launchpad Evaluation Module User's Guide | 2019年 10月 22日 | |
更多文献资料 | TPS92520EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 5月 20日 |
相关设计资源
硬件开发
开发工具套件
MSP-EXP432E401Y
—
SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件