TPS92520-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 提供功能安全
- 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围
- 持续输出电流最高为 1.6A,且精度为 4%
- 自适应导通时间平均电流控制
- 可编程开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
- 高级调光操作
- 10 位精密模拟调光
- 10 位精密内部 PWM 调光
- 支持外部 PWM 调光输入
- 为外部分流调光(包括 LED 矩阵管理器)而优化
- 开关逐周期过流保护
- 开关过热保护
- 串行外设接口 (SPI)
- 可配置模拟基准、开关频率和 PWM 调光占空比
- 故障监控和报告
- 支持跛行回家 (LH) 和独立模式运行
TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。TPS92520-Q1 实施自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 2.2MHz。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。
高性能 LED 驱动器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。通过 SPI 对 10 位 IADJ 数值进行编程可获得高于 16:1 的线性模拟调光响应。通过借助所需占空比直接调制相应的 UDIM 输入引脚或通过启用内部 PWM 发生器电路,来实现 LED 电流的 PWM 调光。通过比较 10 位 PWM 寄存器与可编程数字计数器的数值,PWM 发生器可将 10 位 PWM 寄存器值转化为相应的占空比。
TPS92520-Q1 整合了高级 SPI 可编程诊断和故障保护功能,其中涉及:逐周期电流限制、自举欠压保护、LED 开路、LED 短路、热警告和热关断功能。板载 10 位 ADC 对监测和诊断系统运行状况所需的重要输入参数进行采样。
TPS92520-Q1 采用 8.1mm x 11mm 热增强型 32 引脚 HTSSOP 封装(具有 2.75mm x 3.45mm 的顶部外露散热焊盘和底部外露散热焊盘)。
申请了解更多信息
可提供 TPS92520-Q1 功能安全应用报告。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LEDMCUEVM-132 — 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块
LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。
TPS92520EVM-074 — TPS92520EVM-074
TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 降压转换器评估模块
TPS92520EVM-133 采用了 TPS92520-Q1 产品,可提供 2 个电流调节通道,每个通道的电流高达 1.6A,功率为 30W。(总输出功率限制为 60W)TPS92520 通过 SPI 接口进行控制。该 EVM 由所需的配套 EVM(LEDMCUEVM-132 通信板)通过串行接口总线进行控制和监测。LED-CONTROLLER-GUI 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,允许用户控制升压输出电压、降压输出电流并监控故障报告功能。
TPS92664EVM-216 — 适用于 TPS92664-Q1 具有内部 EEPROM 和振荡器的 LED 矩阵管理器的评估模块
TPS92664 评估模块 (EVM) 采用 TPS92664 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL216 PCB 包含四个 TPS92664 器件,可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 包含功率级,其中包括一个 TPS92682 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供四个总电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 微控制器和外设,用于通过笔记本电脑控制系统。
TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED 矩阵管理器评估模块
TPS92667-Q1 评估模块采用 TPS92667-Q1 和 TPS92665-Q1 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL243 PCB 包含一个 TPS9265-Q1 器件和三个 TPS92667-Q1 器件,这些器件可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 中的功率级包括一个 TPS92682-Q1 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520-Q1 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供一共四个电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 (...)
TPS92520-Q1-FS-NDA — TPS92520-Q1 functional safety information
支持的产品和硬件
LED-CONTROLLER-GUI — TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software
支持的产品和硬件
产品
汽车 LED 驱动器
硬件开发
评估板
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
TIDA-050030 — TIDA-050030
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。