ZHCADU2
February 2024
LMK5B33216
,
LMK5B33414
1
摘要
商标
1
引言
1.1
800G 市场趋势
2
用于串行器/解串器应用的 LMK5B33216
2.1
LMK5B33216 中的 BAW 技术
3
用于以太网应用的 LMK5B33216
3.1
频率和相位调整
3.2
输入基准切换
3.3
保持
3.4
零延迟模式
4
LMK5B33216 性能
4.1
相位噪声曲线
4.2
RMS 抖动
5
总结
6
参考文献
Application Note
适用于快速数据中心交换机的 112G 和 224G PAM-4 串行器/解串器时钟
下载最新的英语版本