ZHCADU2A February   2024  – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1800G 市场趋势
  5. 2用于 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器应用的 LMK5B33216
  6. 3LMK5B33216 概述
  7. 4LMK5B33216 性能
    1. 4.1 RMS 抖动
    2. 4.2 BAW 技术
    3. 4.3 相位噪声曲线
  8. 5LMK5B33216 特性
    1. 5.1 频率和相位调整
    2. 5.2 输入基准切换
    3. 5.3 保持
    4. 5.4 零延迟模式
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

输入基准切换

每个 DPLL 都支持无中断基准切换,通过相位抵消方案(也称为相位扩展)实现最小相位中断,并提供可选的相位转换控制功能。

通过无中断切换使输出保持相同的相位,从基准切换之前到基准切换之后只有微小干扰,如图 5-2 所示。如果没有无中断切换,输出就存在相位中断风险,而相位中断会传播到下游时钟并导致数据包之间不一致。相位中断等于两个基准时钟之间的相位偏移。

 启用相位抵消来切换基准且仅产生微小的相位中断
A:OUTx 锁定到具有相同相位的 IN0。
B:IN0 丢失,且 DPLL 会将基准从 IN0 切换至 IN1,而不影响 OUTx 上的相位。
C:OUTx 在不改变相位的情况下锁定到 IN1。
图 5-2 启用相位抵消来切换基准且仅产生微小的相位中断

使用相位转换控制功能时,输出会在无中断切换之后逐渐调整相位。相位按照已编程相位转换率定义的速率从原始基准转换到新基准。图 5-3 说明了此功能。

 启用相位转换控制以在切换输入时提供一个稳定的输出相位变化
OUTx 锁定到具有相同相位的 IN0。
IN0 丢失,且 DPLL 会将基准从 IN0 切换至 IN1。
OUTx 的相位按照已编程相位转换率定义的速率逐渐变化。
OUTx 锁定到具有相同相位的 IN1。
图 5-3 启用相位转换控制以在切换输入时提供一个稳定的输出相位变化