ZHCADU2A February 2024 – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414
LMK5B33216 利用 BAW 技术来满足先进高速通信网络的严苛要求。LMK5B33216 将一个 VCBO 集成到 APLL3 (BAW APLL) 中,从而实现超低相位噪声和抖动。VCBO 是一款与 LMK5B33216 硅 IC 共同封装的高 Q BAW 谐振器。由 BAW APLL 生成的输出时钟可为电信行业实现出色的输出 RMS 抖动和相位噪声性能。
VCBO 在 2500MHz (±100ppm) 下运行,并且可以分频为输出 312.5MHz 时钟,无论 DPLL 基准时钟频率和抖动特性如何,均可实现 42fs(典型值)和 60fs(最大值)的 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)。其余的 APLL 是 LC-VCO,在以太网域之外或无法从 BAW APLL 获得输出频率时,可以用于其他频域。
图 4-3 显示了 BAW 谐振器技术的构成。该结构包括一层夹在两个金属膜和其他层之间的压电式薄膜,用于限制机械能。BAW 利用这种压电式传导技术产生振动,因此可输出时钟频率。有关 BAW 的更多信息,请参阅 BAW 应用手册 列表。
LMK5B33216 中的 BAW 技术极大地降低了同步输出时钟的相位噪声和 RMS 抖动,因而具有足够的余量,可满足并超出 400Gbps 和 800Gbps 系统严苛的系统要求。