ZHCADU2A February 2024 – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414
DPLL 基准时钟变得不可用时,会发生保持,如图 5-4所示。在保持期间,由 DPLL 调优字历史记录设置 APLL 分子,这个历史记录决定了进入保持模式时输出频率的精度 - 进入保持模式时发生的任何错误都视为短期保持模式错误。调优字历史记录可以配置为累积的平均基准相位历史记录、用户指定的值或最后一个 APLL 分子值。
外部振荡器(提供给 XO 输入)的质量决定了输出频率的长期频率稳定性和精度。随着时间的推移,温度波动会影响输出时钟的频率精度。因此,在 XO、TCXO 或 OCXO 之间进行选择主要取决于系统的长期保持要求。
对于需要在长期保持期间进行输出频率校正的应用,可以通过软件调整 APLL DCO 来校正输出频率,从而补偿温度变化,如图 5-5所示。