ZHCADU2A February   2024  – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1800G 市场趋势
  5. 2用于 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器应用的 LMK5B33216
  6. 3LMK5B33216 概述
  7. 4LMK5B33216 性能
    1. 4.1 RMS 抖动
    2. 4.2 BAW 技术
    3. 4.3 相位噪声曲线
  8. 5LMK5B33216 特性
    1. 5.1 频率和相位调整
    2. 5.2 输入基准切换
    3. 5.3 保持
    4. 5.4 零延迟模式
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

LMK5B33216 性能

LMK5B33216 专为 800G 交换机应用而设计,这是一款高性能网络同步器,可满足基于以太网的网络对抖动、上升或下降时间、无中断切换和保持的严格要求。

表 4-1 比较了 LMK5B33216 输出时钟的性能与 800G 交换机应用中所用的串行器/解串器内核基准时钟。图 4-1 和 图 4-2 分别显示了符合 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器要求的 LMK5B33216 输出相位噪声性能。当使用 48MHz TCXO 输入时钟时,可获取两个输出相位噪声图。LMK5B33216 借助压控 BAW 振荡器 (VCBO) 的低噪声性能,超出了 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器基准时钟的要求。

表 4-1 示例串行器/解串器内核基准时钟和 LMK5B33216 输出之间的比较
参数112G 和 224G PAM4 串行器/解串器内核基准时钟示例LMK5B332161单位
最小值典型值最大值最小值典型值最大值
频率–312.5––312.5–MHz
RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)––100–422602fs
4MHz HPF 时的 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)––112G PAM4:90
224G PAM4:35
–24–fs
100kHz 时的基准时钟相位噪声––-137–-146–dBc/Hz
1MHz 时的基准时钟相位噪声––-143–-159–dBc/Hz
10MHz 时的基准时钟相位噪声––-158–-160—dBc/Hz
差分峰峰值电压摆幅800–1400670–2300mVpp
上升或下降时间(20% 至 80)–300400175230300ps
工作环境温度–––-40–85°C
使用 48MHz TCXO 作为 XO 输入进行测量。所有 LMK5B33216 输出均设置为相同频率,从 BAW APLL (APLL3) 获得。
BAW APLL 后分频器为 8,输出摆幅 (VOD) ≥800mV。
 覆盖 112G PAM4 串行器/解串器掩码的 LMK5B33216 输出相位噪声图图 4-1 覆盖 112G PAM4 串行器/解串器掩码的 LMK5B33216 输出相位噪声图
 使用 4MHz HPF 时的 LMK5B33216 输出相位噪声图 4-2 使用 4MHz HPF 时的 LMK5B33216 输出相位噪声