ZHCADU2A February 2024 – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414
在使用 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器支持高速数据链路时,时钟的作用至关重要。时钟必须提供低抖动和相位噪声信号,从而保持 PAM4 符号的完整性并更大限度地减少误差。TI 的 BAW 技术支持具有更大系统噪声容限的网络同步器设计(例如 LMK5B33216),以满足严格的串行器/解串器参考时钟抖动和相位噪声要求。
集成 DCO 可实现精确的频率和相位调整,且支持 IEEE-1588 PTP 设计。网络同步器输出可以配置为在不同域(包括 SyncE 和 PTP)之间锁定,并且可以在不同基准之间进行无中断切换,对下游时钟的干扰极小。LMK5B33216 利用 DPLL 历史记录功能设置频率精度,从而在基准时钟丢失的情况下更大限度地减少短期保持误差。