ZHCADU2A February   2024  – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1800G 市场趋势
  5. 2用于 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器应用的 LMK5B33216
  6. 3LMK5B33216 概述
  7. 4LMK5B33216 性能
    1. 4.1 RMS 抖动
    2. 4.2 BAW 技术
    3. 4.3 相位噪声曲线
  8. 5LMK5B33216 特性
    1. 5.1 频率和相位调整
    2. 5.2 输入基准切换
    3. 5.3 保持
    4. 5.4 零延迟模式
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

RMS 抖动

表 4-2 展示了各种积分范围内的额外 RMS 抖动数据。

表 4-2 LMK5B33216 在不同积分范围内的抖动性能
输出时钟频率 [MHz] RMS 抖动(典型值)[fs](1) 抖动积分范围 [MHz]
156.25(2) 47 0.012 至 20
26 0.100 至 5
31 0.750 至 10
71 0.200 至 50
15 2 至 4
39 4 至 20
312.5(3) 42 0.012 至 20
19 0.100 至 5
21 0.750 至 10
47 0.200 至 50
10 2 至 4
26 4 至 20
625(4) 35 0.012 至 20
12 0.100 至 5
11 0.750 至 10
25 0.200 至 50
5 2 至 4
13 4 至 20
使用 48MHz 的 XO 输入频率进行测量,所有 LMK5B33216 输出都设置为相同频率,且输出摆幅 (VOD) ≥ 800mV。
APLL3 后分频器为 16。
APLL3 后分频器为 8。
APLL3 后分频器为 4。