ZHCADU2A February 2024 – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414
LMK5B33216 用于抖动清除 SyncE 或 PHY 恢复时钟,并为 ASIC 和 CPU 提供同步、低抖动的输出。
图 2-1 显示了使用 LMK5B33216 的 800G 交换机的完整系统设计。将 LMK6Cx(TI 基于 BAW 的 LVCMOS 振荡器系列)与 LMK5B33216 配合使用,可为 XO 输入提供低成本选项。可通过 4、8、12 或 16 路输出、低附加抖动和 LMK1Dxxxx 系列(如 LMK1D1204)的时钟缓冲器将额外时钟扇出到 ASIC。
LMK3H0102 是一款基于 BAW 的无基准时钟发生器,用于为多达两个符合 PCIe 第 1 代至 PCIe 第 6 代标准的输出提供时钟。通过从两个分数输出分频器 (FOD) 向下分频,每个 LMK3H0102 输出都能够生成 2.5MHz 至 400MHz 之间的任何频率。