ZHCADU2A February 2024 – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414
为了支持 IEEE-1588 PTP 或其他时钟控制应用,每个 DPLL 都允许通过寄存器或引脚控制,使用数字控制振荡器 (DCO) 进行精确的频率和相位调整,如 图 5-1 所示。DPLL DCO 支持频率分辨率低于 1ppt(万亿分之一)的调整。使用 DPLL DCO 功能可增大和减小 DPLL 小数 N 分频器的分子。这种频率调整可以通过 APLL 域有效地传播到输出时钟或任何级联 DPLL/APLL 域。