ZHCADU2A February   2024  – January 2025 LMK5B33216 , LMK5B33414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1800G 市场趋势
  5. 2用于 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器应用的 LMK5B33216
  6. 3LMK5B33216 概述
  7. 4LMK5B33216 性能
    1. 4.1 RMS 抖动
    2. 4.2 BAW 技术
    3. 4.3 相位噪声曲线
  8. 5LMK5B33216 特性
    1. 5.1 频率和相位调整
    2. 5.2 输入基准切换
    3. 5.3 保持
    4. 5.4 零延迟模式
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

摘要

超大规模数据中心和电信市场领域目前正在推动对高速串行链路的需求,这些链路使用具有 4 级串行器和解串器 (PAM4 SerDes) 的 112G 和 224G 脉冲振幅调制。对于 112G PAM4 串行器/解串器,较高的数据速度会将 312.5MHz 基准时钟的抖动预算降至低于 100fs RMS,对于 224G 则为使用 4MHz 高通滤波器 (HPF) 时的 35fs RMS。

TI 的体声波 (BAW) 技术提供业界卓越的超低抖动时钟,这对于 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器至关重要。对于 312.5MHz 输出,LMK5B33216 可实现 42fs RMS 典型值和使用 4MHz HPF 滤波器时的 24fs RMS 典型值,以更大的裕度满足 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器要求。此外,LMK5B33216 可满足 112G 和 224G PAM4 串行器/解串器基准时钟的抖动、上升或下降时间、无中断切换和保持要求。

TI 为数据中心应用提供了完整的时钟设计,如 图 1-1 所示。本应用手册介绍了专门用于 800G 交换机(ToR、叶、主干、光纤、边缘或聚合)的时钟设计。交换机时钟设计包括 LMK5B33216LMK5B33414 网络同步器、单端和差分缓冲器、基于 BAW 的振荡器和无基准时钟发生器。

 数据中心时钟设计图 1-1 数据中心时钟设计