ZHDS072 January 2026 ADS1278QML-SP
PRODUCTION DATA
数字滤波器配置在高速、低功耗和低速模式下相同,过采样率设置为 64。图 6-1 显示了标准化为 fDATA 的高速、低功耗和低速模式下的频率响应。图 6-2 显示了通带纹波。图 6-3 展示了从通带到阻带的过渡。总频率响应以调制器频率 fMOD 的 64 倍重复,如图 6-4 所示。
图 6-1 高速、低功耗及低速模式的频率响应
图 6-2 高速、低功耗及低速模式的通带响应
图 6-3 高速、低功耗及低速模式的过渡带响应
图 6-4 高速、低功耗和低速模式下 FMOD 的频率响应这些图像频率如果存在于信号中且未在外部滤波,则会折返(或混叠)到通带中,从而导致误差。 ADS1278QML-SP 的阻带提供了 100dB 的频率衰减,这些频率从通带开始并持续到 fMOD。建议在 ADS1278QML-SP 输入前面放置一个抗混叠低通滤波器,以限制可能的高振幅带外信号和噪声。通常,简单的 RC 滤波器就已足够。表 6-2 列出了图像抑制与外部滤波器阶数。
| 抗混叠滤波器阶数 | 图像抑制 (dB) (fDATA 时 f–3dB) | |
|---|---|---|
| HS、LP、LS | HR | |
| 1 | 39 | 45 |
| 2 | 75 | 87 |
| 3 | 111 | 129 |