ZHDS036 January 2026 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TPS650362-Q1 , TPS650364-Q1 , TPS650365-Q1 , TPS650366-Q1
尽管系统集成商最终负责执行系统级功能安全分析和合规流程,但选择合适的元件对于成功至关重要。德州仪器 (TI) 将产品整理到明确的功能安全类别中来简化这一任务。
如图 1-3所示,TI 器件分为功能安全型、功能安全质量管理型或功能安全兼容型,使工程师更容易为安全关键设计确定合适的产品。
功能安全型产品:
功能安全质量管理型产品:
功能安全合规型产品:
图 1-3 TI 在 FuSa 设计中的产品类别** 可能仅适用于模拟电源和信号链产品。
*** 适用于部分产品。
功能安全手册 [3] 介绍了安全功能,并示出了如何采用外部元件来获得所需的故障覆盖范围和诊断功能。TI 的标准质量管理开发流程,如上所述,是该公司处理系统性和随机故障的过程。有关此过程的更详细说明,请参见 [3]。