ZHDS036 January 2026 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TPS650362-Q1 , TPS650364-Q1 , TPS650365-Q1 , TPS650366-Q1
TPS650365-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。TPS650365-Q1 还支持低功耗模式。这些灵活的功能适合 MCU 电源应用。符合 ISO 26262: 2018 和 IEC61508: 2010 标准,确保符合高达 ASIL-B/SIL2 的安全要求。采用 VQFN-24 封装。用于 OBC 应用的 PMIC 中的主要安全特性包括以下方面。