ZHDS036 January 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMCS1123 , TMCS1123-Q1 , TPS650362-Q1 , TPS650364-Q1 , TPS650365-Q1 , TPS650366-Q1
系统边界定义了执行安全生命周期的项目 的确切范围。这将属于安全相关系统(范围内)的所有内容与周围的车辆、基础设施或环境(范围外)区分开来。表 2-1总结了系统边界。
| 系统边界 | 范围内 | 超出范围 |
|---|---|---|
| 电源转换 | 矩阵转换器 关键模拟元件 | 电网侧基础设施 外部连接器及保险丝 |
| 通信 | 与 AC 入口通信 连接到 BMS/VCU 的 CAN 接线 | VCU 中的更高级车辆网络。BMS、电子锁、高压互锁(HVAC、HVDC) |
| 环境 | 环境温度 冷却液温度 | 机械部件(冷板,接地)、湿度、EMC |