TPS650364-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
- 器件的输入电源电压范围为 4V 至 35V
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 可提供帮助实现符合 ISO26262 和 IEC61508 标准的系统设计的文档
- 系统完整性高达 ASIL-D 级
- 系统完整性高达 SIL-3 级
- 硬件完整性高达 ASIL-B 级
- 硬件完整性高达 SIL-2 级
- 内置自检功能的欠压/过压监控器
- 看门狗(触发或 Q&A)、错误信号监控器
- 温度警告和热关断
- 宽输入电压降压转换器 BUCK1
- VIN 范围为 4V 至 35V
- VOUT 范围为 3V 至 5.5V
- 输出电流高达 2000mA
- 2.2MHz 开关频率
- 两个低输入电压降压转换器 BUCK2、BUCK3:
- VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
- VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
- 输出电流高达 2700mA 峰值
- 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
- 一个低压降 (LDO) 稳压器:
- VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
- VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
- 输出电流高达 300mA
- 低噪声和高 PSRR
- 具有可湿性侧面的 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN 封装
TPS65036x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,通过引脚或 I2C 进行控制。
TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (3.5mm × 3.5mm)。
支持的特定可订购器件型号如下:
TPS65036xyyRAYRQ1,其中:
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65036x-Q1 汽车摄像头、雷达和 MCU PMIC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-12-26 |
| 应用手册 | 面向车载充电器中的功能安全:设计方法和元件概述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-28 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
PMIC-RTOS-DRIVERS — 德州仪器 (TI) 电源管理 IC 所用的 RTOS 和裸机驱动程序
This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
驱动程序或库
PMIC-RTOS-DRIVERS-SAFETY-DOCS — Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RAY) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。