ZHDA332 September 2026 DRA821U-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
USB 2.0 高速 (HS) 电气合规性测试验证设备是否满足 USB 2.0 规范(第 7.1.20 节)和 USB-IF 合规性测试规范 (CTS) 中定义的眼图、输出振幅和数据速率要求。该测试评估主机端口处差分发射信号 (TX) 的质量,以眼开度对照内模板和外模板规范进行测量。
本应用手册重点介绍了 Jacinto SoC 实现 xHCI 主机控制器(采用 USB 2.0 UTMI+ PHY)的主机发送 (TX) 合规性路径。该程序适用于 TDA4VEN、J722S 和 TDA4AEN 器件。与 USB 3.0 主机合规性(在《USB3.1 Gen1 SuperSpeed 主机发送端电气合规性指南》应用手册中描述)需要 SERDES 链路训练状态机 (LTSSM) 不同,USB 2.0 合规性模式通过编程 xHCI PORTSC 寄存器中的端口测试控制字段进入,并可选择调整 PHY 模拟前端寄存器以优化 TX 振幅。
对 TDA4VEN 的一个实际考虑(1)是 EVM 板上存在的 USB 多路复用器和 Type-C IC 对信号完整性的影响。信号路径中额外的无源和有源组件会降低眼图质量,导致示波器输入端出现内眼模板违规。为获得最佳合规性结果,建议将 USB2.0 HS 信号布线到 Type-A 连接器,而不经过中间 IC 或 Type-C 连接器。