ZHDA332 September 2026 DRA821U-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
| 条目 | 描述/部件 |
|---|---|
| TDA4VEN EVM | 由于信号路径组件,Type-C 连接器可能会显示眼振幅降低 — 请使用 Type-A 连接器。 |
| USB 2.0 主机测试夹具 | 带有 D+ 和 D− SMA 抽头连接器的 USB-IF 主机测试夹具 |
| 高速示波器 | ≥ 4GHz 带宽,≥ 10GSa/s 采样率(例如 Tektronix® DPO/MSO70000) |
| 匹配的 SMA 电缆对 | 用于 D+(通道 1)和 D−(通道 2)连接的相位匹配 SMA 电缆 |
| USB-C 转 USB-A 适配器 | 仅在需要时使用,取决于所使用的板卡。 |