ZHDA272 August   2026 AM620-Q1 , AM623 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3-Q1 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P-Q1 , DRA821U-Q1 , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 用途
    2. 1.2 范围
  5. 2详细说明
    1. 2.1 AM62Ax QSPI 引导概述
      1. 2.1.1 引导前提条件
      2. 2.1.2 引导 ROM 读取序列
    2. 2.2 闪存寻址架构
      1. 2.2.1 3 字节寻址模式
      2. 2.2.2 4 字节寻址模式
      3. 2.2.3 状态保持行为
    3. 2.3 引导兼容性注意事项
      1. 2.3.1 引导 ROM 的预期
      2. 2.3.2 寻址模式不匹配机制
      3. 2.3.3 启动影响
    4. 2.4 启动调查示例
      1. 2.4.1 外部故障症状
      2. 2.4.2 引导 ROM 日志分析
      3. 2.4.3 使用 CCS 进行内存验证
      4. 2.4.4 镜像比较
      5. 2.4.5 QSPI 总线分析
      6. 2.4.6 根本原因确认
    5. 2.5 调试方法
    6. 2.6 缓解和设计建议
      1. 2.6.1 首选解决方案:闪存复位同步
      2. 2.6.2 替代解决方案:驱动程序层级缓解
      3. 2.6.3 0x6C 缓解措施的适用性
      4. 2.6.4 大容量闪存应用的设计限制
  6. 3总结
  7. 4参考资料

QSPI 总线分析

 启动期间的 QSPI 总线采集图 2-6 启动期间的 QSPI 总线采集

逻辑分析仪的采集结果证实:

  • 引导 ROM 使用 3 字节地址阶段传输了命令 0x6B。
  • 闪存器件保持在 4 字节寻址模式。
  • 闪存数据输出比预期晚 1 个字节。
  • 观察到的位移与 CCS 内存检查期间所识别到的偏移一致。

这一关联性提供了直接证据,表明认证失败的原因在于闪存读取损坏,而非证书生成或镜像签名错误。