ZHDA272 August   2026 AM620-Q1 , AM623 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3-Q1 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P-Q1 , DRA821U-Q1 , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 用途
    2. 1.2 范围
  5. 2详细说明
    1. 2.1 AM62Ax QSPI 引导概述
      1. 2.1.1 引导前提条件
      2. 2.1.2 引导 ROM 读取序列
    2. 2.2 闪存寻址架构
      1. 2.2.1 3 字节寻址模式
      2. 2.2.2 4 字节寻址模式
      3. 2.2.3 状态保持行为
    3. 2.3 引导兼容性注意事项
      1. 2.3.1 引导 ROM 的预期
      2. 2.3.2 寻址模式不匹配机制
      3. 2.3.3 启动影响
    4. 2.4 启动调查示例
      1. 2.4.1 外部故障症状
      2. 2.4.2 引导 ROM 日志分析
      3. 2.4.3 使用 CCS 进行内存验证
      4. 2.4.4 镜像比较
      5. 2.4.5 QSPI 总线分析
      6. 2.4.6 根本原因确认
    5. 2.5 调试方法
    6. 2.6 缓解和设计建议
      1. 2.6.1 首选解决方案:闪存复位同步
      2. 2.6.2 替代解决方案:驱动程序层级缓解
      3. 2.6.3 0x6C 缓解措施的适用性
      4. 2.6.4 大容量闪存应用的设计限制
  6. 3总结
  7. 4参考资料

使用 CCS 进行内存验证

 由引导 ROM 加载的内存内容图 2-5 由引导 ROM 加载的内存内容

将故障系统连接至 CCS,并检查由引导 ROM 加载的内存内容。

预期的证书标识符未出现在预期的偏移位置。内存中的前几个字节与原始 tiboot3.bin 镜像中的对应字节不同。与一次成功启动的案例对比显示,证书标头的第 1 个字节发生了 1 字节的位移。

这一观察结果表明,镜像损坏发生在证书验证开始之前。