ZHDA272 August   2026 AM620-Q1 , AM623 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3-Q1 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P-Q1 , DRA821U-Q1 , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 用途
    2. 1.2 范围
  5. 2详细说明
    1. 2.1 AM62Ax QSPI 引导概述
      1. 2.1.1 引导前提条件
      2. 2.1.2 引导 ROM 读取序列
    2. 2.2 闪存寻址架构
      1. 2.2.1 3 字节寻址模式
      2. 2.2.2 4 字节寻址模式
      3. 2.2.3 状态保持行为
    3. 2.3 引导兼容性注意事项
      1. 2.3.1 引导 ROM 的预期
      2. 2.3.2 寻址模式不匹配机制
      3. 2.3.3 启动影响
    4. 2.4 启动调查示例
      1. 2.4.1 外部故障症状
      2. 2.4.2 引导 ROM 日志分析
      3. 2.4.3 使用 CCS 进行内存验证
      4. 2.4.4 镜像比较
      5. 2.4.5 QSPI 总线分析
      6. 2.4.6 根本原因确认
    5. 2.5 调试方法
    6. 2.6 缓解和设计建议
      1. 2.6.1 首选解决方案:闪存复位同步
      2. 2.6.2 替代解决方案:驱动程序层级缓解
      3. 2.6.3 0x6C 缓解措施的适用性
      4. 2.6.4 大容量闪存应用的设计限制
  6. 3总结
  7. 4参考资料

大容量闪存应用的设计限制

对于需要跨越 16MB 边界执行擦除或编程操作的应用,仍必须进入 4 字节寻址模式才能访问更高的内存区域。

在此类操作之后,一次意外的复位可能导致闪存器件停留在 4 字节寻址模式,而引导t ROM 则继续假定为 3 字节寻址模式。

对于没有独立 RESET# 引脚的闪存器件,这种情况可能再次导致本应用手册中所述的启动兼容性问题。因此:

  • 硬件复位同步仍然是首选解决方案。
  • 选择器件时必须考虑闪存复位行为。
  • 鉴定测试必须包括热复位验证。
  • 必须在软件中显式管理寻址模式转换。