ZHDA245 July   2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2航天电子设计格局
  5. 3单一受控基准的重要性
  6. 4对 COTS 器件进行升级筛选的步骤
    1. 4.1 第 1 步 — 确定候选器件
    2. 4.2 第 2 步 – 准备单粒子效应 (SEE) 测试(开帽)
    3. 4.3 第 3 步 — 单粒子效应 (SEE) 测试
    4. 4.4 第 4 步 — 执行 TID 测试并评估辐射寿命
  7. 5交货周期与良率责任
  8. 6总结
  9. 7参考资料

简介

商业航天服务的兴起正在加速低地球轨道 (LEO) 星座的部署,而深空、中地球轨道 (MEO) 和地球同步轨道 (GEO) 任务仍要求在长寿命周期内具备最高可靠性;因此,设计人员正面临两个相互矛盾的目标:最小化成本与最大化可靠性。这两个目标分别通过新航天方案(注重成本的 LEO 星座)和传统航天方案(注重风险的深空、MEO 和 GEO 卫星)来实现。

对商用现货 (COTS) 元件进行升级筛选,有可能降低大规模 LEO 星座的物料清单 (BOM) 成本,但这种做法会带来独特的风险特征,必须予以量化和缓解。相比之下,航天认证器件能在恶劣的太空环境中提供确定性的性能,往往还具有经过验证的飞行传承。对于不能容忍任何风险的长周期任务,例如 MEO 和 GEO 卫星(它们必须实现超长在轨寿命以摊薄高昂的发射成本,并承受由于长期处于范艾伦辐射带而增加的辐射量),以及深空和传统项目,这类器件通常是唯一可行的选择,尽管其价格不菲。

巨型星座(例如宽带、对地观测、物联网 (IoT))的激增改变了航天硬件的经济模式。曾经足以证明使用抗辐射加固 (rad-hard) 器件具有合理性的单位质量 BOM 成本,如今正被重新评估,被用于与大批量、潜在低成本的 COTS 替代品进行比较。一次发射,永久飞行的理念仍适用于高价值的 GEO 资产,而 LEO 星座却要求快速的设计周期、激进的价格目标以及迭代硬件世代的能力。本白皮书针对由此产生的成本效率与任务保证之间的张力进行探讨。

文中通过任务类型分类法(新太空 LEO 星座、传统 MEO 和 GEO 平台、深空探测器以及混合型传统项目)的视角,对比了两种方案——COTS 升级筛选与直接采购航天认证元件。本文审视了使集成电路具备航天适用性的技术特性,概述了筛选活动的实际考量因素,并量化了在成本、进度和总拥有成本方面的潜在权衡。

核心主题包括:

  • 任务类型指导——新太空 LEO 星座、传统 MEO 和 GEO 卫星、深空探测器以及混合传承项目在成本、可靠性和寿命要求上有何不同。
  • 关键筛选参数——抗辐射能力、热循环耐久性、真空释气、机械冲击及其他特定危险测试,以及每项测试如何与针对特定任务范围定义的危险分析建立对应关系。
  • 筛选活动经济学——典型的测试资产、批次规模考量、工程投入,以及由此产生的每个经筛选器件的成本与认证器件单价之间的对比。
  • 风险缓解策略——冗余架构、降额、备件库以及轨道运行状况监测,使基于 COTS 的设计能够达到可靠性目标。
  • 航天认证器件的优势——针对恶劣太空环境全面特性化,并提供相应数据表、传承飞行记录,以及在失败成本过高的任务中降低项目级风险。
  • 生命周期与总拥有成本影响——早期元件选型决策如何影响星座经济性、良率与供应责任、升级路径和过时管理。

本文的读者将获得一个实用的决策框架,能够将元件采购与特定任务类别的成本、风险和进度制约因素相匹配;使读者能够在当前竞争激烈的航天市场中做出明智的选择,在经济效益与任务成功之间取得平衡。