ZHDA245 July   2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2航天电子设计格局
  5. 3单一受控基准的重要性
  6. 4对 COTS 器件进行升级筛选的步骤
    1. 4.1 第 1 步 — 确定候选器件
    2. 4.2 第 2 步 – 准备单粒子效应 (SEE) 测试(开帽)
    3. 4.3 第 3 步 — 单粒子效应 (SEE) 测试
    4. 4.4 第 4 步 — 执行 TID 测试并评估辐射寿命
  7. 5交货周期与良率责任
  8. 6总结
  9. 7参考资料

对 COTS 器件进行升级筛选的步骤

尽管上述论点强烈支持使用航天级器件,但忽视对商用现货 (COTS) 器件进行升级筛选的可能性是不明智的。两大主要动机推动着对商用器件的航天飞行评估:

  1. 单位成本
  2. 在给定 SWaP-C 预算内的性能

随着航天领域越来越多地由私人资本资助,投资回报率 (ROI) 成为关键因素。选择最安全的方案,可能导致元件成本过高、重量过重、体积过大、功耗过高或性能不足,无法满足创新性新航天卫星项目的商业需求。

在此类情况下,升级筛选 COTS 器件可能是一种可行的替代方案。下一节将概述 TESAT 对复杂度较低的相对简单商用器件(如运算放大器、逻辑门或缓冲器)所进行的典型升级筛选活动。该节将提供一般性规则,帮助设计人员理解这些活动的相关典型成本、进度和残余风险,这些知识源自 TESAT 对 200 多种商用/AEC-Q 器件进行航天应用评估所获得的经验。