ZHDA245 July   2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2航天电子设计格局
  5. 3单一受控基准的重要性
  6. 4对 COTS 器件进行升级筛选的步骤
    1. 4.1 第 1 步 — 确定候选器件
    2. 4.2 第 2 步 – 准备单粒子效应 (SEE) 测试(开帽)
    3. 4.3 第 3 步 — 单粒子效应 (SEE) 测试
    4. 4.4 第 4 步 — 执行 TID 测试并评估辐射寿命
  7. 5交货周期与良率责任
  8. 6总结
  9. 7参考资料

交货周期与良率责任

另一个关键因素是所需航天级器件的交货周期。高可靠性 (HiRel) 器件可能具有漫长的采购周期。为缓解此问题,TI 保有一定数量的航天级元件缓冲库存,并在 TI 在线商店上实时显示库存水平。客户可以确认供货情况并在项目早期预留器件。如果显示无库存,TI 鼓励客户联系公司,获取关于后续补货的信息。或者,客户可以咨询 TESAT 等器件代理商,这些机构与 TI 保持着直接联系。

TPS7H6101-SEP F28377D-SEP INA901-SP TPM9R00-SP TPS7H5020-SEP TPS7H5020-SP TPS7H1121-SP TPS7A4501-SP SN54SLC8T 在 TI.com 上查找航天认证器件,包括所有文档、报告、价格指示和库存水平图 5-1 在 TI.com 上查找航天认证器件,包括所有文档、报告、价格指示和库存水平

对于升级筛选活动,设计工程师还必须对良率负责。在实际操作中,这意味着要预测两个变量:

  • 项目所需的器件总数。
  • 这些器件中能够通过筛选测试的比例。

准确的预测至关重要,因为任何短缺都会直接影响进度和成本。

对 COTS 器件进行升级筛选总是伴随着多维的风险与机遇;风险必须谨慎管理,而机遇则必须在设计和制造的每一步进行充分权衡,因为每一步都会消耗宝贵的资源。为应对这些挑战,TI 不仅提供了完全合规(满足美国国防后勤局 (DLA) QML-V-RHA 标准)的抗辐射加固器件,还提供了一系列航天增强型产品 (SEP)。SEP 器件(以后缀 -SEP 标识)在成本与残余风险之间实现了平衡,使设计人员能够满足典型的 LEO 卫星任务需求,而无需承受筛选活动带来的漫长交货周期和不确定性。业界通常将这一质量等级归类为耐辐射。因此,当有可用的耐辐射器件满足所有技术和环境要求,且该器件在商业上可行时,它通常是首选方案。