ZHDA245 July   2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2航天电子设计格局
  5. 3单一受控基准的重要性
  6. 4对 COTS 器件进行升级筛选的步骤
    1. 4.1 第 1 步 — 确定候选器件
    2. 4.2 第 2 步 – 准备单粒子效应 (SEE) 测试(开帽)
    3. 4.3 第 3 步 — 单粒子效应 (SEE) 测试
    4. 4.4 第 4 步 — 执行 TID 测试并评估辐射寿命
  7. 5交货周期与良率责任
  8. 6总结
  9. 7参考资料

航天电子设计格局

航天电子设计格局受到若干关键环境与材料因素的影响,在为任何任务(无论是低成本 LEO 星座,还是长寿命 MEO、GEO 或深空探测器)选择元件时,都必须考虑这些因素。

抗辐射能力高度依赖于工艺。即使是采用相同半导体工艺节点制造的器件,其辐射响应也可能表现出巨大差异,因为电路拓扑和所使用具体模块的不同会影响敏感性。此外,许多关于耐辐射能力的笼统说法具有误导性。虽然 65nm 工艺通常被认为对单粒子闩锁 (SEL) 免疫,但这种免疫仅适用于低压(约 1.1V 及更低)电路。如果产品包含更高电压模块,这些部分更有可能对 SEL 敏感。而且,外延 (epi) 或绝缘体上硅 (SOI) 基板的存在并不能自动保证 CMOS 器件的 SEL 免疫能力。对于大多数 CMOS 产品而言,epi 基板对 SEL 敏感性的影响甚微,而 SOI 仅在场氧化物(浅沟槽隔离)完全贯穿有源层并延伸至埋氧层时,才能提供单粒子闩锁保护1。此外,抗辐射能力并非晶圆厂中的标准控制参数。批次之间钝化层厚度或化学计量配比的微小变化,都可能导致总电离剂量 (TID) 耐受能力的剧烈波动;一个批次也许能承受 100krad (Si),而同一晶圆厂的另一批次在仅 10krad (Si) 下就失效了。因此,辐射批次验收测试 (RLAT) 对于任何用于航天的器件都至关重要。因此,可靠的认证需要一套全面的测试方案,包括用于单粒子效应 (SEE) 的重离子测试、位移损伤 (DD) 测试,以及表征累积剂量性能的总电离剂量 (TID) 测试。

极端温度是另一项重大挑战。航天器会经历大范围的温度波动,其设计需要覆盖约 –55°C 至 +125°C 的工作范围,才能实现稳定运行。这一范围远宽于典型的商用(0°C 至 +70°C)或汽车 3 级(–40°C 至 +85°C)标准。许多 COTS 和汽车级器件仅在其有限的商用限值内得到保证,因此必须在整个温度范围内对其进行评估,以确保在太空中的可靠性能。

锡须风险源于许多对成本敏感的 COTS 和汽车级器件上常见的纯锡 (Sn) 端子 (图 2-1)。在太空热机械应力的作用下,锡须会生长,导致相邻引脚间短路,或在锡须断裂并接触到其他电路时引发间歇性短路。尽管保形涂层能实现一定的缓解,但这些涂层并不能消除风险。因此,可靠的航天设计会避免使用纯锡镀层,而是采用锡铅合金、镍钯金 (Ni-Pd-Au) 镀层或抑制锡须形成的类似端子。

TPS7H6101-SEP F28377D-SEP INA901-SP TPM9R00-SP TPS7H5020-SEP TPS7H5020-SP TPS7H1121-SP TPS7A4501-SP SN54SLC8T 锡须生长图 2-1 锡须生长

键合线材料的考量同样会影响可靠性。首选金 (Au) 键合线,因为其温度系数低且耐腐蚀,在反复热循环下具有更好的性能。为降低成本,铜 (Cu) 键合线的使用日益增多,但这些线材需要更严格的工艺控制。铜线的温度系数较高,在快速温度循环(LEO 中的常见情况)中更容易出现颈缩断裂失效。在恶劣的太空环境中,金键合线仍是最大限度减少键合完整性失效的首选。

塑料释气与水分吸收也会带来更多隐患。塑封器件的封装材料通常是有机塑封料,在暴露于真空和极端温度时,这些材料既会吸收水分,又会释放出挥发性有机物质。吸收的水分会降低封装的介电强度,可能导致过早失效,而释出的污染物则可能凝结在附近元件上(尤其是光学器件、图像传感器和高阻抗电路),进而降低这些元件的性能和可靠性。

选用由低释气材料(总质量损失 (TML) 低于 1%,收集的可凝挥发物 (CVCM) 低于 0.1%)制成的封装,并使这些封装经受长时间烘烤和认证测试,可以缓解这些风险 (1)。

综上所述,这些考量构成了全面的危害分析总结。辐射危害(TID、SEE 和 DD)要求器件已针对特定工艺进行了表征,通过了 RLAT 验证,并可能需要辅以屏蔽或降额设计。极端温度要求元件额定工作范围为 –55°C/+125°C,并在全温度范围内进行验证。锡须问题通过避免纯锡端子,转而采用合金或电镀层来解决。键合线可靠性则通过选用金线来保持,或者若使用铜线,则需执行严格的工艺控制和寿命测试。最后,释气和水分吸收问题通过选择低 TML 和 CVCM 的塑封化合物,并执行适当的烘烤和认证程序来缓解。

这些通用考量因素构成了航天电子设计格局的基石,并为整个任务谱系(从商业 LEO 星座到长寿命的 MEO、GEO 及深空探测器)中的元件选择提供了指导,无论这些元件是经过升级筛选的 COTS,还是完全通过航天认证的元件。