ZHDA245 July   2026 F28377D-SEP , INA901-SP , SN54SLC8T245-SEP , TPS7A4501-SP , TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP , TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H6101-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2航天电子设计格局
  5. 3单一受控基准的重要性
  6. 4对 COTS 器件进行升级筛选的步骤
    1. 4.1 第 1 步 — 确定候选器件
    2. 4.2 第 2 步 – 准备单粒子效应 (SEE) 测试(开帽)
    3. 4.3 第 3 步 — 单粒子效应 (SEE) 测试
    4. 4.4 第 4 步 — 执行 TID 测试并评估辐射寿命
  7. 5交货周期与良率责任
  8. 6总结
  9. 7参考资料

单一受控基准的重要性

当为航天应用采购 COTS 或汽车级元件时,首选策略是从单一批次购入足够数量的物料。然而在实际中,制造商通常会将生产分散到多个晶圆厂和封装基地。每个晶圆厂可能使用略为不同的设备、工艺设置或材料配方,而每个封装厂可能采用不同的塑封料和键合线材料。只要器件在数据表规定限值内工作,这些差异通常不会对性能造成影响,但当超出这些限值时,尤其是在太空恶劣的辐射环境中,这些差异就可能变得至关重要。

TPS7H6101-SEP F28377D-SEP INA901-SP TPM9R00-SP TPS7H5020-SEP TPS7H5020-SP TPS7H1121-SP TPS7A4501-SP SN54SLC8T 跨多批次变化的晶体管电压阈值,连同预期的辐射 (TID) 漂移,可能严重危及单个设备在太空中的生命周期图 3-1 跨多批次变化的晶体管电压阈值,连同预期的辐射 (TID) 漂移,可能严重危及单个设备在太空中的生命周期

如果一个航天项目采购的器件可能来自混合批次,那么该批次的认证或测试可能与实际发射时使用的批次存在差异,从而埋下隐性的可靠性风险。还有更棘手的情况,即已在飞行中被证明成功的设计,必须扩大规模以满足日益增长的需求。新生产批次可能引入工艺优化、不同的材料或旨在提高良率和降低成本的设计调整。这些变更可能恰好会削弱原始批次所表现出的抗辐射能力或可靠性,因此新批次可能不再能通过原先的认证。随着时间推移,这种风险会不断增加,因为供应商会持续改进工艺,而原有的飞行传承配置可能变得无法获取。其后果是,一个积累了多年飞行传承的元件、电路板或模块,如果无法再采购到完全相同的原始版本,就可能需要重新设计、重新认证或进行差异认证,从而使传承价值荡然无存。

尤其是汽车级器件,其产量极高,且为提升良率和降低成本会频繁进行变更,往往需要多条制造途径来维持供应弹性。由于此类器件的持续演变,它们实际上更不适合被升级筛选用于航天应用,因为在这类应用中,制造过程的稳定性和可追溯性至关重要。上述风险可以通过两种途径之一来解决:要么投资于源自单一晶圆或单一批次的有保证生产批次(可能产生额外成本),要么基于生产具有同质性的假设而采购整卷元件,从而接受其固有的风险。

TPS7H6101-SEP F28377D-SEP INA901-SP TPM9R00-SP TPS7H5020-SEP TPS7H5020-SP TPS7H1121-SP TPS7A4501-SP SN54SLC8T 包括航天 EP (SEP) 在内的 TI 航天级产品遵循单一基准受控流程图 3-2 包括航天 EP (SEP) 在内的 TI 航天级产品遵循单一基准受控流程

因此,建立单一受控基准至关重要,即通过固定晶圆厂、封装基地以及整套材料(包括塑封料和键合线类型),并对每个新生产批次执行辐射批次验收测试 (RLAT),以确保航天系统中使用的每个器件都与经过认证的样品一致,从而在项目的整个生命周期中保持可靠性与传承。

TPS7H6101-SEP F28377D-SEP INA901-SP TPM9R00-SP TPS7H5020-SEP TPS7H5020-SP TPS7H1121-SP TPS7A4501-SP SN54SLC8T 质量保证 (QA) 是一个自下而上的系统性过程图 3-3 质量保证 (QA) 是一个自下而上的系统性过程