ZHDA166 June 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441
集成 DC-DC 转换器的开关频率约为 60MHz。该频率 (60MHz) 及其所有谐波频率会同时出现在辐射发射和传导发射频谱中。在 VDD(引脚 1)和 VISO(引脚 16)处直接放置一颗 100nF X7R 陶瓷电容器,可在基频处提供低阻抗分流路径。电容器必须对称放置于两侧的电源引脚与接地引脚之间,使器件电源引脚到电容端子的有效电感等于器件接地引脚到电容端子的有效电感。(请参阅 ISOW1050DWEEVM 评估模块中的 C27 和 C28 布局)。
图 2-1 针对上述技术的 ISOW1050DWEEVM 评估模块参考原理图使用反向几何结构电容(例如 0306YD104KAT2A,见参考资料)或 10nF 电容(例如 GCM155L81E103KA37D,见参考资料),可进一步提升 EMC 性能,这类电容具有更高的串联谐振频率 (SRF) 和更低的等效串联电阻及等效串联电感 (ESL/ESR)。