ZHDA166
June 2026
ISOW1050
,
ISOW3080
,
ISOW6441
1
摘要
商标
1
简介
2
通过电路板设计技术增强 EMC 性能
2.1
引脚 1 和引脚 16 上的高频去耦电容器
2.2
电容器组及相对布局
2.3
电源轨上的铁氧体磁珠 π 型滤波器
2.4
铁氧体磁珠下方的隔离铜岛 (KOZ)
2.5
CAN/RS-485 电缆上的共模扼流圈(ISOW3080 和 ISOW1050 器件)
2.6
隔离岛后侧电容器
2.7
I/O 走线上的串联电阻器或低通滤波器
2.8
GND1 与 GND2 之间的 Y 型电容器(安全关键型)
2.9
层间电容器(隔离区域中的基板电容器)
2.10
VDD 输入轨上的 100µF 大容量电容器
3
总结
4
参考资料
4
参考资料
Kemet,
P101AA102M250, Y-Capacitors
,数据表。
Kemet,
T491X107K010AT, Tantalum Capacitors
,数据表。
Kyocera,
0306YD104KAT2A, Reverse Geometry Capacitor
,数据表。
Kyocera,
GCM155L81E103KA37D, 10nF Capacitor
,数据表。
Murata,
BLM18HE152SH1D, Ferrite Bead
,产品页面。
TDK,
ACT45B-101-2P-TL003, Common mode Chokes
,数据表。
德州仪器 (TI),
EMC 合规性报告:采用集成电源的隔离器的 CISPR-IEC 测试结果
,应用手册。
德州仪器 (TI),
利用集成电源与数字隔离设计提升设计性能
,应用简报。
德州仪器 (TI),
如何通过 ISOW7741 满足 CISPR 32 辐射发射限制
,应用简报。
德州仪器 (TI),
ISOW644x 带集成式 DC-DC 转换器、EMC 性能优异的增强型四通道数字隔离器
,数据表。
德州仪器 (TI),
ISOW308x 带集成式 DC-DC 转换器、EMC 性能优异的隔离式 RS-485/RS-422 收发器
,数据表。
德州仪器 (TI),
ISOW1050 带集成式 DC-DC 转换器、EMC 性能优异的隔离式 CAN FD 收发器
,数据表。
德州仪器 (TI),
用于指导布局的 ISOW644x EVM 数据表
,评估模块。
德州仪器 (TI),
用于指导布局的 ISOW308x EVM 数据表
,评估模块。
德州仪器 (TI),
用于指导布局的 ISOW1050 EVM 数据表
,评估模块。
德州仪器 (TI),
采用 ISOW7841 集成式信号和电源隔离器的低排放设计
,应用手册。
德州仪器 (TI),
使用 ISOW6441 轻松达到 CISPR 25 5 类汽车辐射发射标准
,应用手册。
德州仪器 (TI),
使用 ISOW6441 轻松达到 CISPR 32 B 类辐射发射标准
,应用手册。